Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes a produtos químicos (inoxidável)
Special characteristics
Washdown
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
22 AWG
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
| BCC S313-0000-10-001-VX43T2-020 | BCC S313-0000-10-001-VX43T2-030 | BCC S323-0000-10-001-VX43T2-020 | |
|
237,69 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
237,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) complementar | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD