Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-010-PW0434-100 | |
|
487,28 BRL
Preço de tabela
|
590,04 BRL
Preço de tabela
|
570,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED vermelho | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | LED amarelo |
| indicador de funcionamento | - | - | sim |
Só é suportada a transferência de modelos CAD