Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II, III
I
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
TPE amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
2.00 m, TPE
5.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2011-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
1.215,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cabo | TPE amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD