Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PVC amarelo, 0.6 m
Características do produto
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
893,15 BRL
Preço de tabela
|
914,37 BRL
Preço de tabela
|
893,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cabo | PVC amarelo, 0.6 m | PVC amarelo, 1 m | PVC amarelo, 0.6 m |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD