Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado
Interface
Ethernet
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 2 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
850,37 BRL
Preço de tabela
|
1.119,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado |
| Interface | Ethernet | Ethernet |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 2 m | TPE blindado azul turquesa, 5 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD