Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
7/8"-Tomada, reto, 3-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, reto, 3-polos
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-100 | BCC A323-A313-30-365-PX03A5-100 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-130 | |
|
1.922,15 BRL
Preço de tabela
|
1.922,15 BRL
Preço de tabela
|
2.312,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Tomada, reto, 3-polos | 7/8"-Tomada, angular, 3-polos | 7/8"-Tomada, reto, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, reto, 3-polos | 7/8"-Conector, reto, 3-polos | 7/8"-Conector, reto, 3-polos |
| Cabo | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 13 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD