Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
TPE amarelo, 0.3 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
18 AWG
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| C04 AEL-00-TY-003M-8 | C04 BEL-00-TY-003M-8 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente |
| Cabo | TPE amarelo, 0.3 m | TPE amarelo, 0.3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 18 AWG | 18 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD