Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
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
| BCC M313-M313-30-602-PX0334-020 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-030 | BCC M323-M313-30-602-PX0334-020 | |
|
353,22 BRL
Preço de tabela
|
379,26 BRL
Preço de tabela
|
353,22 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD