Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos sem bllindagem
Cabo
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0AE9
Cabos sem bllindagem
BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Preço de tabela
|
3.501,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Cabo | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR amarelo, 100 m, Adequado para correntes de arrasto |
|---|---|---|
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD