Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 7 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
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
| BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
1.241,31 BRL
Preço de tabela
|
1.325,52 BRL
Preço de tabela
|
1.409,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 2-polos, B-codificado |
| Interface | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cabo | PUR blindado violeta, 7 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 8 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 9 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD