Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0C5C

BKS-S135M-35

Cabos de ligação

Conexão
M16x0,75-Fêmea, reto, 6-polos
Cabo
PUR blindado preto, 35 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Alternativa recomendada
BCC0116 Cabos de ligação BKS-S135M-50
Disponibilidade
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
M16x0,75-Fêmea, reto, 6-polos
Cabo
PUR blindado preto, 35 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...90 °C
Tensão de serviço UB
150 VAC
Certificação/conformidade
-
CE
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar