Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M16x0,75-Fêmea, reto, 6-polos
Cabo
PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
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
| BKS-S135M-30 | BKS-S147M-30 | |
|
4.841,87 BRL
Preço de tabela
|
3.959,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M16x0,75-Fêmea, reto, 6-polos | M16x0,75-Fêmea, reto, 7-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 30 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 7 | 7 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 150 VAC | 60 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD