Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC M323-M413-3E-300-PX0334-075 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-075 | BCC M323-M413-3E-300-PW3334-075 | |
|
413,51 BRL
Preço de tabela
|
496,14 BRL
Preço de tabela
|
525,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | laranja |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD