Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes a produtos químicos (inoxidável)
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
TPE amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC S415-0000-1A-003-EX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-003-EX44T2-020 | |
|
281,70 BRL
Preço de tabela
|
281,70 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Saída de comutação | antivalente | antivalente |
| Cabo | TPE amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD