Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: amarelo
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PTFE blindada, autoextinguível preto, 15 m
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-55...200 °C
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
| BKS-S 32M-TF-15 | BKS-S 33M-TF-15 | |
|
5.702,67 BRL
Preço de tabela
|
5.186,21 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos | M16x0,75-Fêmea, angular, 8-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PTFE blindada, autoextinguível preto, 15 m | PTFE blindada, autoextinguível preto, 15 m |
| Número de condutores | 7 | 7 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD