Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Produto Classic – não se destina a novos projetos

BCC0CFH

BKS-S 32M-TF-05

Cabos de ligação

Conexão
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PTFE blindada, autoextinguível preto, 5 m
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-55...200 °C

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Alternativa recomendada
BCC0FTA Cabos de ligação BKS-S 33M-TF-05
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PTFE blindada, autoextinguível preto, 5 m
Número de condutores
7
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-55...200 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Classe de proteção
IP67
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar