Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Special characteristics
Washdown
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
Cabo
PVC amarelo, 0.3 m
Número de condutores
4
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-304-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
443,04 BRL
Preço de tabela
|
448,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | - | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC amarelo, 0.3 m | PVC, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 0.3 m | PVC amarelo, 0.6 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD