Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Special characteristics
Washdown
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-010 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable gray – unshielded (Configurable) | BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-006 | BCC S425-S414-3A-606-VX44T2-010 | |
|
434,31 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
428,28 BRL
Preço de tabela
|
434,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | - | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | - | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | - | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PVC amarelo, 1 m | PVC, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 0.6 m | PVC amarelo, 1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD