Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
7/8"-Tomada, angular, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC A325-A325-30-335-PX05A5-030 | BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-050 | |
|
1.275,68 BRL
Preço de tabela
|
1.275,68 BRL
Preço de tabela
|
1.665,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Tomada, angular, 5-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 5-polos | 7/8"-Tomada, angular, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, angular, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Conector, angular, 5-polos |
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD