Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
24 AWG
Comprimento do fio L
2.00 m
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E38
Conectores de flange
BCC M354-0000-10-RM050-020
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-10-RM068-020 | BCC M354-0000-10-RM050-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
322,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Comprimento do fio L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD