Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
16 AWG
Comprimento do fio L
0.60 m
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
Características do produto
0.60 m, 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
0.60 m, 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
2.00 m, 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
5.00 m, 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD