Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
16 AWG
Comprimento do fio L
0.60 m
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
Alternativa recomendada
BCC098P
Conectores de flange
BCC A355-0000-20-RN022-006
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-20-RM077-006 | BCC A355-0000-20-RN022-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
667,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
|---|---|---|
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG |
| Comprimento do fio L | 0.60 m | 0.60 m |
| Tensão de serviço UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD