Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
22 AWG
Comprimento do fio L
2.00 m
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Alternativa recomendada
BCC0CWM
Conectores de flange
BCC M454-0000-1A-RN053-020
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-1A-RN052-020 | BCC M454-0000-1A-RN053-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
893,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de condutores | 3 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG |
| Comprimento do fio L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD