Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
24 AWG
Comprimento do fio L
2.00 m
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E56
Conectores de flange
BCC M458-0000-1A-RM015-020
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM073-020 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
527,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Comprimento do fio L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus WEEE |
WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD