Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: blindagem
PINO 2: vermelho (AWG22)
PINO 3: preto (AWG22)
PINO 4: branco (AWG24)
PINO 5: azul (AWG24)
PINO 1: blindagem
PINO 2: vermelho (AWG22)
PINO 3: preto (AWG22)
PINO 4: branco (AWG24)
PINO 5: azul (AWG24)
II
PINO 1: blindagem
PINO 2: vermelho (AWG22)
PINO 3: preto (AWG22)
PINO 4: branco (AWG24)
PINO 5: azul (AWG24)
PINO 1: blindagem
PINO 2: vermelho (AWG22)
PINO 3: preto (AWG22)
PINO 4: branco (AWG24)
PINO 5: azul (AWG24)
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PVC blindado cinza, 5 m
Número de condutores
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | |
|
871,26 BRL
Preço de tabela
|
965,01 BRL
Preço de tabela
|
458,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PVC blindado cinza, 5 m | PVC blindado cinza, 6 m | PVC blindado cinza, 0.6 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD