Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
22 AWG
Comprimento do fio L
2.00 m
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Características do produto
0.60 m, M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD