Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | |
|
1.171,82 BRL
Preço de tabela
|
1.171,82 BRL
Preço de tabela
|
2.379,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | - | -40...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD