Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: azul
PINO 2: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
NAMUR
Cabo
PUR azul, 10 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Características do produto
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
478,52 BRL
Preço de tabela
|
478,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Cabo | PUR azul, 10 m | PUR azul, 10 m |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | azul | azul |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD