Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores de flange
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Comprimento do fio L
0.50 m
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Características do produto
0.50 m, M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
2.00 m, M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD