Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0E7W

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-150

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
ETHERNET industrial
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 15 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
ETHERNET industrial
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 15 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-60...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-40...80 °C
Tensão de serviço UB
125 VDC / 125 VAC
Corrente nominal (40°C)
1.0 A
Classe de proteção
IP67/IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar