Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0E8M

BCC S425-0000-1A-017-PS8525-050-C002

Cabos de ligação

Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
Ecolab
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar