Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II, III
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Special characteristics
Washdown
Conexão 1
M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Características do produto
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
882,38 BRL
Preço de tabela
|
914,37 BRL
Preço de tabela
|
882,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão 1 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Classe de proteção | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD