Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Conexão 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Cabo
PVC Yellow, 35.00 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-VX44W6-350 | BCC A324-A314-30-304-VX44W6-350 | BCC A314-A324-30-304-VX44W6-350 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Male, angled, 4-pin |
| Cabo | PVC Yellow, 35.00 m | PVC Yellow, 35.00 m | PVC Yellow, 35.00 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD