Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0EF4

BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-60...200 °C
Alternativa recomendada
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-60...200 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP65/IP65
Certificação/conformidade
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar