Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m
Características do produto
0.30 m, FEP
0.60 m, FEP
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
| BCC W414-W425-W425-U2048-003 | BCC W414-W425-W425-U2048-006 | BCC W414-W415-W415-U2048-003 | |
|
946,92 BRL
Preço de tabela
|
990,05 BRL
Preço de tabela
|
946,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD