Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II, III
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m
Características do produto
0.30 m, Silicone
0.60 m, Silicone
1.00 m, Silicone
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
| BCC W414-W415-W415-U2046-006 | BCC W414-W415-W415-U2046-010 | BCC W414-W425-W425-U2046-006 | |
|
903,93 BRL
Preço de tabela
|
1.215,83 BRL
Preço de tabela
|
903,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD