Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-006 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
554,40 BRL
Preço de tabela
|
524,01 BRL
Preço de tabela
|
554,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 1 m | PUR preto, 0.6 m | PUR preto, 1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD