Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexão 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W425-W425-U2045-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
656,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | PUR welding spark resistant black, 0.60 m | PUR resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...90 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD