Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant black, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-60...400 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-003 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
372,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR welding spark resistant black, 1 m | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | PUR resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD