Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem de alto desempenho
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-020 | |
|
710,70 BRL
Preço de tabela
|
849,92 BRL
Preço de tabela
|
803,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1.5 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD