Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m, resistente a centelhas de solda
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...200 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
631,67 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m, resistente a centelhas de solda | FEP resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | - |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade | cULus |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD