Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45-Conector, reto, 4-polos
Conexão 2
RJ45-Conector, reto, 4-polos
Interface
Ethernet
Cabo
PVC blindado azul turquesa, 8 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
BCC0E8A
Cabos de conexão
BCC E894-E894-90-339-ES64N9-080
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-080 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-080 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.479,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Conector, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Conector, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cabo | PVC blindado azul turquesa, 8 m | TPE blindado azul turquesa, 8 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...60 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD