Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão 1
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
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
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
516,47 BRL
Preço de tabela
|
557,57 BRL
Preço de tabela
|
583,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED vermelho |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD