Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Conexão 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Cabo
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0CNY
Cabos de conexão
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX0575-030 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.275,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Tomada, reto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Conector, reto, 5-polos |
| Cabo | PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 5.6 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD