Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-010 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-344-PS75N6-010 | |
|
448,08 BRL
Preço de tabela
|
403,32 BRL
Preço de tabela
|
448,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | - | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | - | -20...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD