Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Conexão 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Cabo
PVC blindado preto, 3 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
BCC0J56
Cabos de conexão
BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
548,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | USB-A-Male, straight, 4-pole | USB-A-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | PVC blindado preto, 3 m | PVC blindado preto, 3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VAC | 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD