Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m
Características do produto
0.30 m, Silicone
0.60 m, Silicone
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W314-W323-W323-U2050-006 | BCC W314-W323-W323-U2050-003 | BCC W314-W313-W313-U2050-006 | |
|
736,86 BRL
Preço de tabela
|
718,55 BRL
Preço de tabela
|
755,37 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.3 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD