Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0EZW

BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-200

Cabos Ethernet/Profinet

Conexão 1
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE azul turquesa, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet
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
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE azul turquesa, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
42 VDC / 30 VAC
Corrente nominal (40°C)
1.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar