Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
BCC0J37
Cabos de ligação
BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
424,52 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
234,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR welding spark resistant black, 0.60 m | PUR resistente a centelhas de solda preto, 1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 22 AWG | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...200 °C | -50...105 °C | -60...200 °C | -60...400 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE WEEE |
EAC WEEE |
cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...105 °C | - | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD