Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
Push-Pull Power-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
Push-Pull Power-Fêmea, reto, 5-polos
Cabo
PVC cinza, 2 m
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
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
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020 | BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006 | |
|
1.482,92 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | Push-Pull Power-Fêmea, reto, 5-polos | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
|---|---|---|
| Conexão 2 | Push-Pull Power-Fêmea, reto, 5-polos | Push-Pull power-Female, Straight, 5-pin |
| Cabo | PVC cinza, 2 m | PVC gray, 0.6 m |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC | 24 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 16.0 A | 16.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD